Plaatmoeren worden gebruikt voor een veilige schroefverbinding tussen twee panelen
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefmaat | Kophoogte | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0921 - € 0,1464 | 27250 Op voorraad |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0854 - € 0,1138 | 34000 Op voorraad |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,1742 - € 0,2319 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| € 0,0962 - € 0,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 0,1251 - € 0,1377 | 2000 Op voorraad |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,1571 - € 0,1939 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0607 - € 0,1419 | Vraag de levertijd aan hier |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0595 - € 0,0792 | 58476 Op voorraad |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| € 0,0875 - € 0,1169 | 1342 Op voorraad |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,0834 | Vraag de levertijd aan hier |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1177 - € 0,1295 | 866 Op voorraad |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1151 - € 0,321 | 450 Op voorraad |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,0709 - € 0,078 | Vraag de levertijd aan hier |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| € 0,0417 - € 0,0504 | 1395 Op voorraad |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2021 - € 0,2496 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0828 - € 0,1022 | 16392 Op voorraad |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,0643 - € 0,0858 | Vraag de levertijd aan hier |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0549 - € 0,0732 | 983 Op voorraad |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2161 - € 0,2668 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0771 - € 0,1028 | Vraag de levertijd aan hier |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan