Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Materiaal: Nylon 6/6, PA66, Nylon Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SR2041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0854 - € 0,1054 | 42438 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturel
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
||
| € 0,0509 - € 0,0678 | 991 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| € 0,07 - € 0,0864 | 223 Op voorraad |
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
| € 0,0645 - € 0,0796 | 491 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0619 - € 0,0765 | 334 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0387 - € 0,0517 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,0545 - € 0,066 | 1000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5
|
||
| € 0,05 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| € 0,1453 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1125 - € 0,1501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan