Randvergrendelingsdragers bieden stevig houvast aan de rand van de PCB, waardoor deze eenvoudig verwijderd kan worden. Steunen met schroefbevestiging zijn erg stevig en betrouwbaar. Deze worden bevestigd met een zelftappende schroef.
Serie: SR2758
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter A | Plaatdikte A-bereik | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1417 - € 0,162 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,162 | 8349 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1863 | 1687 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,162 | 962 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,163 - € 0,1863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,162 | 1010 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,162 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1417 - € 0,162 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan