10035870
TEHCBS-4-19
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1863 |
| 5000 - 9999 | € 0,172 |
| 10000 + | € 0,163 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Snap-lock-bevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vrouwelijke schroefdraadbevestiging |
| Speciale eigenschappen | Zelftappende schroef |
| Compatibele schroefdraadmaten (alle) | #6,M3.5 |
| Gatdiameter A | 0.157 in |
| Gatdiameter A | 4.0 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.598 in |
| Vergrendelkophoogte A | 15.2 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.205 in |
| Plaatdikte B-bereik | 5.2 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
| Lengte afstandhouder | 6.4 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.252 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan