Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1545 |
5000 - 9999 | € 0,1426 |
10000 + | € 0,1351 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Female Thread Fix |
Special Features | Self Tapping Screw |
Compatible Thread Sizes (All) | #6,M3.5 |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Locking Head Height A | 15.2 mm |
Locking Head Height A | 0.598 in |
Panel Thickness B Range | 3.0 - 6.4 mm |
Panel Thickness B Range | 0.118 - 0.252 in |
Panel Thickness A Range | 1.6 mm |
Panel Thickness A Range | 0.063 in |
Spacer Length | 15.9 mm |
Spacer Length | 0.626 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan