Menu Search

Steun met randklem 12.7 mm (L)

Deze inklikbare steun voor het vasthouden van de rand klikt in een vierkant bodemgat en zit vast aan een printplaat met een zijclip. De bovenste clip heeft een extra lange neus die in een printplaatgat past. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10035924

Oud artikelnummer:

TEHCBS-8-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1863
5000 - 9999 € 0,172
10000 + € 0,163
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 186,30

1000 x € 0,1863

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Speciale eigenschappen Zelftappende schroef
Compatibele schroefdraadmaten (alle) #6,M3.5
Gatdiameter A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte A 15.2 mm
Plaatdikte B-bereik 6.4 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 12.7 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op