Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3417 - € 0,6728 | 1200 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1507 - € 0,2982 | 8000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1258 - € 0,2492 | 1000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,2501 - € 0,4933 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1109 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| € 0,1151 - € 0,2566 | 1000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,2807 - € 0,5574 | 3000 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1708 - € 0,3395 | 5600 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,4389 | 8000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1142 - € 0,2255 | 19000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,2685 - € 0,5254 | 15800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1571 - € 0,2986 | 45 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,0588 - € 0,1166 | 8000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,2029 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,0894 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,5843 - € 1,2921 | 82 Op voorraad |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| € 0,1876 - € 0,2608 | 2000 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,3646 - € 0,5934 | Vraag de levertijd aan hier |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| € 0,0793 - € 0,0793 | 6000 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| € 0,0944 - € 0,0944 | 6000 Op voorraad |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan