Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1937 - € 0,2166 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| € 0,1617 - € 0,2771 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.504 in
12.8 mm
|
10.0
|
1
|
||
| € 0,1906 - € 0,212 | 48836 Op voorraad |
1.161 in
29.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.843 in
21.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| € 0,1121 - € 0,1325 | 1040 Op voorraad |
1.606 in
40.8 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Zijdelings
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| € 0,1784 - € 0,3069 | 2121 Op voorraad |
0.925 in
23.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
||
| € 0,1386 - € 0,239 | 4200 Op voorraad |
0.768 in
19.5 mm
|
Zwart
|
TPR
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| € 0,1571 - € 0,2986 | 45 Op voorraad |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,0588 - € 0,1166 | 8000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| € 0,2929 - € 0,5798 | 150 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,3066 - € 0,6087 | 35000 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1507 - € 0,2982 | 8000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,2227 - € 0,4389 | 8000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1109 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| € 0,3234 - € 0,6407 | 600 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1586 - € 0,3117 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,4119 - € 0,8169 | 8300 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1142 - € 0,2255 | 19000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,2685 - € 0,5254 | 15800 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| € 0,1151 - € 0,2566 | 1000 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
Groen
|
Vinyl
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1815 - € 0,3395 | 16000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV - PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan