Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0778 - € 0,0778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| € 0,0872 - € 0,1215 | 10981 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,5232 - € 0,5232 | 1199 Op voorraad |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.5
|
6
|
||
| € 0,0814 - € 0,1136 | 3500 Op voorraad |
0.646 in
16.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6
|
||
| € 0,2761 - € 0,5049 | 3349 Op voorraad |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.61 in
40.9 mm
|
9.6
|
6
|
||
| € 0,4912 - € 0,8009 | 634 Op voorraad |
3.248 in
82.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6
|
||
| € 0,0979 - € 0,137 | 18700 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.815 in
20.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | 747 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,1031 - € 0,1438 | 2000 Op voorraad |
1.012 in
25.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.854 in
21.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | 250 Op voorraad |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,273 - € 0,5019 | 6182 Op voorraad |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.0
|
6
|
||
| € 0,0715 - € 0,0715 | 31997 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| € 0,0715 - € 0,0715 | 10391 Op voorraad |
0.366 in
9.3 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.248 in
6.3 mm
|
5.0
|
6
|
||
| € 0,0784 - € 0,0784 | 14043 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| € 0,0778 - € 0,0778 | 1995 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.283 in
7.2 mm
|
6.3
|
6
|
||
| € 0,0872 - € 0,1215 | 37742 Op voorraad |
0.772 in
19.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,0814 - € 0,1136 | Vraag de levertijd aan hier |
0.724 in
18.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
7.5
|
6
|
||
| € 0,0814 - € 0,1136 | 6406 Op voorraad |
0.665 in
16.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,3432 - € 0,627 | 3100 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
2.012 in
51.1 mm
|
8.7
|
6
|
||
| € 0,1028 - € 0,1434 | 1500 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.878 in
22.3 mm
|
8.5
|
6
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan