Menu Search

Moss-plug 10.0 mm 16.0 mm Vinyl Groen

Groene vinyl parallelle beschermpluggen met binnenmaat 10,0 mm | 0,394 in zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en zorgen voor een nette afwerking.
Essentra artikelnummer:

10082607

Oud artikelnummer:

11807

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2492
10000 + € 0,1258
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 249,20

1000 x € 0,2492

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 16.0 mm
d 10.0 mm
H 12.0 mm
ID 7.2 mm
Materiaal Vinyl
Kleur Groen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op