Menu Search

Parallelle beschermpluggen

Op voorraad

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
489 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal Trekrichting d H Type Bestellen
€ 0,1274 - € 0,2499 800 Op voorraad
21.0 mm
Zwart
PVC
13.0 mm
12.5
€ 0,1391 - € 0,272 11900 Op voorraad
22.0 mm
Zwart
PVC
14.0 mm
12.5
€ 0,1784 - € 0,3524 4500 Op voorraad
27.0 mm
Zwart
PVC
17.0 mm
12.5
€ 0,0994 - € 0,1201 10000 Op voorraad
15.0 mm
Zwart
PVC
9.0 mm
10.5
€ 0,1008 - € 0,1992 3000 Op voorraad
16.0 mm
Zwart
PVC
10.0 mm
10.5
€ 0,0926 - € 0,1374 16000 Op voorraad
14.0 mm
Zwart
PVC
8.0 mm
10.5
€ 0,0712 - € 0,1371 7600 Op voorraad
21.5 mm
Naturel
LDPE - PIR
17.5 mm
6.3
€ 0,0678 - € 0,131 5000 Op voorraad
20.5 mm
Naturel
LDPE - PIR
16.5 mm
6.3
€ 0,081 - € 0,3876 18000 Op voorraad
24.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
20.0 mm
7.8
€ 0,0961 - € 0,2018 750 Op voorraad
27.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
23.0 mm
7.5
€ 0,0961 - € 0,1928 38500 Op voorraad
28.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
24.0 mm
7.5
€ 0,1159 - € 0,2313 400 Op voorraad
30.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
26.0 mm
8.5
€ 0,1662 - € 0,3299 1800 Op voorraad
24.0 mm
Zwart
PVC
16.0 mm
12.5
€ 0,2303 - € 0,4869 1500 Op voorraad
32.0 mm
Zwart
PVC
22.0 mm
12.5
€ 1,1014 - € 2,0536 700 Op voorraad
50.0 mm
Zwart
TPE/TPV - PIR
No Tab
40.0 mm
20.5
5
€ 0,0942 - € 0,1816 Vraag de levertijd aan hier
26.5 mm
Naturel
LDPE - PIR
22.5 mm
7.5
€ 0,36 - € 1,4197 Vraag de levertijd aan hier
75.2 mm
Naturel
LDPE
66.2 mm
8.7
4
€ 0,1647 - € 0,1647 4653 Op voorraad
35.5 mm
Naturel
LDPE
31.4 mm
8.5
4
€ 0,5034 - € 0,5034 7539 Op voorraad
52.7 mm
Naturel
LDPE
46.1 mm
8.5
4
€ 0,3447 - € 0,6308 535 Op voorraad
61.7 mm
Naturel
LDPE
60.0 mm
10.2
4
  • van 25
Parallelle beschermplug 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Zwart

10086087

Prijsbereik
€ 0,2499 - € 0,1274

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Materiaal
    PVC
Parallelle beschermplug 14.0 mm 22.0 mm 12.5 mm PVC Zwart

10086094

Prijsbereik
€ 0,272 - € 0,1391

Voorraadniveaus
11900 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    22.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    11.0 mm
  • Materiaal
    PVC
Moss-plug 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Zwart

10086124

Prijsbereik
€ 0,3524 - € 0,1784

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Materiaal
    PVC
Moss-plug 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm PVC Zwart

10086049

Prijsbereik
€ 0,1201 - € 0,0994

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Materiaal
    PVC
Parallelle beschermplug 10.0 mm 16.0 mm 10.5 mm PVC Zwart

10086056

Prijsbereik
€ 0,1992 - € 0,1008

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    16.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    7.2 mm
  • Materiaal
    PVC
Moss-plug 8.0 mm 14.0 mm 10.5 mm PVC Zwart

10086032

Prijsbereik
€ 0,1374 - € 0,0926

Voorraadniveaus
16000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    4.9 mm
  • Materiaal
    PVC
Parallelle beschermplug 17.5 mm 21.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturel

10083918

Prijsbereik
€ 0,1371 - € 0,0712

Voorraadniveaus
7600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.5 mm
  • d
    17.5 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 16.5 mm 20.5 mm 6.3 mm LDPE - PIR Naturel

10083895

Prijsbereik
€ 0,131 - € 0,0678

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    20.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • ID
    14.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 20.0 mm 24.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Naturel

10083963

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,081

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 23.0 mm 27.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturel

10084021

Prijsbereik
€ 0,2018 - € 0,0961

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 24.0 mm 28.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturel

10084045

Prijsbereik
€ 0,1928 - € 0,0961

Voorraadniveaus
38500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • ID
    21.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 26.0 mm 30.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturel

10084076

Prijsbereik
€ 0,2313 - € 0,1159

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    30.0 mm
  • d
    26.0 mm
  • ID
    23.5 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm PVC Zwart

10086117

Prijsbereik
€ 0,3299 - € 0,1662

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    12.9 mm
  • Materiaal
    PVC
Moss-plug 22.0 mm 32.0 mm 12.5 mm PVC Zwart

10086179

Prijsbereik
€ 0,4869 - € 0,2303

Voorraadniveaus
1500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    32.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    19.0 mm
  • Materiaal
    PVC
Moss-plug 40.0 mm 50.0 mm 20.5 mm TPE/TPV - PIR Zwart

10085110

Prijsbereik
€ 2,0536 - € 1,1014

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    50.0 mm
  • d
    40.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • ID
    36.4 mm
  • Materiaal
    TPE/TPV - PIR
Parallelle beschermplug 22.5 mm 26.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturel

10084014

Prijsbereik
€ 0,1816 - € 0,0942

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    26.5 mm
  • d
    22.5 mm
  • ID
    20.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm LDPE Naturel

10258484

Prijsbereik
€ 1,4197 - € 0,36

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm LDPE Naturel

10258347

Prijsbereik
€ 0,1647 - € 0,1647

Voorraadniveaus
4653 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm LDPE Naturel

10258439

Prijsbereik
€ 0,5034 - € 0,5034

Voorraadniveaus
7539 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
Parallelle beschermplug 60.0 mm 61.7 mm 10.2 mm LDPE Naturel

10258477

Prijsbereik
€ 0,6308 - € 0,3447

Voorraadniveaus
535 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    61.7 mm
  • d
    60.0 mm
  • ID
    58.8 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel