Menu Search

Plug met centrale treklip 26.0 mm 21.4 mm TPR Zwart

Deze centrale trekplug is ontworpen om in zowel getapte als niet-getapte gaten te passen. Het ontwerp maakt het mogelijk om meerdere binnendiameters af te sluiten terwijl het tevens beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending. Het is gemaakt van TPR-materiaal en is zwart van kleur.
Essentra artikelnummer:

10256718

Oud artikelnummer:

464908

48836 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,212
2500 - 4999 € 0,2029
5000 + € 0,1906
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 53,00

250 x € 0,212

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.5 mm
d 21.4 mm
H 30.5 mm
Draadmaat M22
Schroefdraadstandaard Metrisch
Materiaal TPR
Kleur Zwart
Trekrichting Central
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op