Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2101 - € 0,3269 | 65 Op voorraad |
4.193 in
106.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
4.094 in
104.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| € 0,0097 - € 0,0151 | 9000 Op voorraad |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,0255 - € 0,0397 | 4000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,4217 - € 0,656 | 25 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
5.748 in
146.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| € 0,4752 - € 0,7392 | 45 Op voorraad |
7.008 in
178.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
6.575 in
167.0 mm
|
17.5
|
4
|
||
| € 0,023 - € 0,0358 | 4500 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.846 in
21.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| € 0,0212 - € 0,033 | 4500 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.807 in
20.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,023 - € 0,0358 | 12000 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| € 0,1661 - € 0,2585 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Zijdelings
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,1728 - € 0,2689 | Vraag de levertijd aan hier |
2.661 in
67.6 mm
|
Rood
|
LDPE
|
Zijdelings
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| € 0,0464 - € 0,0722 | 2000 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| € 0,1505 - € 0,2341 | 100 Op voorraad |
2.094 in
53.2 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Zijdelings
|
2.047 in
52.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| € 0,0285 - € 0,0444 | 3000 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.083 in
27.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,5644 - € 0,8779 | 45 Op voorraad |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
7.087 in
180.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| € 0,1763 - € 0,2743 | 100 Op voorraad |
2.677 in
68.0 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Zijdelings
|
2.441 in
62.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
| € 0,4752 - € 0,7392 | Vraag de levertijd aan hier |
6.913 in
175.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
6.693 in
170.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| € 0,4502 - € 0,7003 | Vraag de levertijd aan hier |
6.142 in
156.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
5.984 in
152.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| € 0,4574 - € 0,7115 | 240 Op voorraad |
6.575 in
167.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
6.299 in
160.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| € 0,4217 - € 0,656 | 250 Op voorraad |
5.748 in
146.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
5.591 in
142.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| € 0,4502 - € 0,7003 | 200 Op voorraad |
6.339 in
161.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
6.102 in
155.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan