Menu Search

Parallelle beschermpluggen

Op voorraad

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
489 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal Trekrichting d H Type Bestellen
€ 0,0212 - € 0,033 4500 Op voorraad
24.5 mm
Naturel
LDPE - PIR
No Tab
21.0 mm
11.0
4
€ 0,0793 - € 0,1234 Vraag de levertijd aan hier
65.0 mm
Naturel
LDPE - PIR
No Tab
60.0 mm
11.0
4
€ 0,2101 - € 0,3269 770 Op voorraad
106.0 mm
Naturel
LDPE
No Tab
102.0 mm
10.5
4
€ 0,2259 - € 0,3514 Vraag de levertijd aan hier
110.0 mm
Naturel
LDPE
No Tab
107.0 mm
10.5
4
€ 0,2101 - € 0,3269 1705 Op voorraad
108.0 mm
Naturel
LDPE
No Tab
105.0 mm
10.5
4
€ 0,2101 - € 0,3269 550 Op voorraad
109.5 mm
Naturel
LDPE
No Tab
106.0 mm
10.5
4
€ 0,2259 - € 0,3514 550 Op voorraad
114.0 mm
Naturel
LDPE
No Tab
110.0 mm
12.5
4
€ 0,2259 - € 0,3514 45 Op voorraad
115.0 mm
Naturel
LDPE
No Tab
111.0 mm
12.7
4
€ 0,2259 - € 0,3514 100 Op voorraad
111.5 mm
Naturel
LDPE
No Tab
108.0 mm
10.5
4
  • van 25
Parallelle beschermplug 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

20567712

Prijsbereik
€ 0,033 - € 0,0212

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 60.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

20567989

Prijsbereik
€ 0,1234 - € 0,0793

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    65.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 102.0 mm 106.0 mm 10.5 mm LDPE Naturel

20568030

Prijsbereik
€ 0,3269 - € 0,2101

Voorraadniveaus
770 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    106.0 mm
  • d
    102.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 107.0 mm 110.0 mm 10.5 mm LDPE Naturel

20568085

Prijsbereik
€ 0,3514 - € 0,2259

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    110.0 mm
  • d
    107.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 105.0 mm 108.0 mm 10.5 mm LDPE Naturel

20568061

Prijsbereik
€ 0,3269 - € 0,2101

Voorraadniveaus
1705 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    108.0 mm
  • d
    105.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 106.0 mm 109.5 mm 10.5 mm LDPE Naturel

20568078

Prijsbereik
€ 0,3269 - € 0,2101

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    109.5 mm
  • d
    106.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 110.0 mm 114.0 mm 12.5 mm LDPE Naturel

20568108

Prijsbereik
€ 0,3514 - € 0,2259

Voorraadniveaus
550 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    114.0 mm
  • d
    110.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 111.0 mm 115.0 mm 12.7 mm LDPE Naturel

20568115

Prijsbereik
€ 0,3514 - € 0,2259

Voorraadniveaus
45 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    115.0 mm
  • d
    111.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 108.0 mm 111.5 mm 10.5 mm LDPE Naturel

20568092

Prijsbereik
€ 0,3514 - € 0,2259

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    111.5 mm
  • d
    108.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab