Menu Search

Parallelle beschermplug 11.5 mm 14.5 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturel

Deze naturel parallelle beschermplug is een universele plug die beschermt tegen vuil en corrosie tijdens opslag en transport. Het is zeer scheurbestendig en heeft geen lipjes.
Essentra artikelnummer:

20567521

Oud artikelnummer:

20567521

9000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
900 - 8999 € 0,0151
9000 - 44999 € 0,0107
45000 + € 0,0097
Standaard verpakking: 9000

Bestel in veelvoud van 900

Totale prijs:

€ 13,59

900 x € 0,0151

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 14.5 mm
d 11.5 mm
Materiaal LDPE - PIR
Kleur Naturel
Trekrichting No Tab
Type 4
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op