Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0757 - € 0,1178 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| € 0,0239 - € 0,0372 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| € 0,0757 - € 0,1178 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,2736 - € 0,4257 | Vraag de levertijd aan hier |
4.528 in
115.0 mm
|
4.665 in
118.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,3698 - € 0,5752 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,2736 - € 0,4257 | Vraag de levertijd aan hier |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0244 - € 0,038 | Vraag de levertijd aan hier |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0358 - € 0,0398 | Vraag de levertijd aan hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1" GAS
|
|
||
| € 0,0184 - € 0,0286 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0317 - € 0,0353 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0265 - € 0,0412 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0254 - € 0,0395 | Vraag de levertijd aan hier |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,022 - € 0,0245 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/2" GAS
|
|
||
| € 0,0293 - € 0,0456 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0225 - € 0,025 | Vraag de levertijd aan hier |
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0505 - € 0,0786 | Vraag de levertijd aan hier |
1.555 in
39.5 mm
|
1.705 in
43.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1.1/4" GAS
|
|
||
| € 0,0216 - € 0,024 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan