Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0166 - € 0,0259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| € 0,0381 - € 0,0423 | Vraag de levertijd aan hier |
1.28 in
32.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN32
|
||
| € 0,0125 - € 0,0195 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0138 - € 0,0215 | Vraag de levertijd aan hier |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0163 - € 0,0253 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0275 - € 0,0429 | Vraag de levertijd aan hier |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,6495 - € 0,7217 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,8669 - € 0,9632 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 1,1229 - € 1,7467 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,8669 - € 0,9632 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 1,1928 - € 1,8555 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan