Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3881 - € 0,6037 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4134 - € 0,6431 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4134 - € 0,6431 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,013 - € 0,0203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0249 - € 0,0387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,018 - € 0,028 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0147 - € 0,0229 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
1/8'' GAS
|
|
||
| € 0,0305 - € 0,0339 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0156 - € 0,0243 | Vraag de levertijd aan hier |
0.413 in
10.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
DN10
|
||
| € 0,027 - € 0,042 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
3.976 in
101.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,023 - € 0,0357 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0281 - € 0,0438 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,2214 - € 0,3445 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0311 - € 0,0484 | Vraag de levertijd aan hier |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0195 - € 0,0217 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0516 - € 0,0802 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan