Menu Search

Palletvoeten

Op voorraad

Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.

Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.

Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.

  • Stapelopties beschikbaar.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Compatibele binnendiameter Kleur Uitvoering Totale breedte Massief materiaal Totale hoogte Bestellen
€ 0,2776 - € 0,5862 1200 Op voorraad
Zwart
Stacking
Nylon
€ 5,4618 - € 5,4618 12 Op voorraad
50.0 mm
Naturel
Stacking
32.0 mm
Zacht staal
36.0 mm
€ 7,1251 - € 7,1251 577 Op voorraad
60.0 mm
Naturel
Non Stacking
54.0 mm
Zacht staal
54.0 mm
€ 34,9325 - € 34,9325 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Naturel
Non Stacking
70.0 mm
RVS
57.0 mm
€ 7,2618 - € 7,2618 Vraag de levertijd aan hier
80.0 mm
Naturel
Non Stacking
70.0 mm
Zacht staal
57.0 mm
€ 5,1996 - € 5,1996 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
Naturel
Non Stacking
54.0 mm
Zacht staal
54.0 mm
€ 5,0197 - € 5,0197 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
Naturel
Non Stacking
60.0 mm
Zacht staal
50.5 mm
Vierkant Kokerplug 48.0 mm 15.0 mm Zwart LDPE - PIR

10125786

Prijsbereik
€ 0,5862 - € 0,2776

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitvoering
    Stacking
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Nylon
  • Goederencode
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Palletvoeten 36.0 mm 32.0 mm Staal

10192788

Prijsbereik
€ 5,4618 - € 5,4618

Voorraadniveaus
12 Op voorraad
Kenmerken
  • Meetlengte
    3.0 mm
  • Compatibele binnendiameter
    50.0 mm
  • Totale breedte
    32.0 mm
  • Totale hoogte
    36.0 mm
  • Buitenbreedte
    58.0 mm
Palletvoeten 54.0 mm 54.0 mm Staal

10253793

Prijsbereik
€ 7,1251 - € 7,1251

Voorraadniveaus
577 Op voorraad
Kenmerken
  • Meetlengte
    2.4 mm
  • Compatibele binnendiameter
    60.0 mm
  • Totale breedte
    54.0 mm
  • Totale hoogte
    54.0 mm
  • Buitenbreedte
    127.0 mm
Palletvoeten 57.0 mm 70.0 mm RVS

10630327

Prijsbereik
€ 34,9325 - € 34,9325

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Meetlengte
    3.0 mm
  • Compatibele binnendiameter
    80.0 mm
  • Totale breedte
    70.0 mm
  • Totale hoogte
    57.0 mm
  • Buitenbreedte
    165.0 mm
Palletvoeten 57.0 mm 70.0 mm Staal

10192771

Prijsbereik
€ 7,2618 - € 7,2618

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Meetlengte
    3.0 mm
  • Compatibele binnendiameter
    80.0 mm
  • Totale breedte
    70.0 mm
  • Totale hoogte
    57.0 mm
  • Buitenbreedte
    165.0 mm
Palletvoeten 54.0 mm 54.0 mm Staal

10192764

Prijsbereik
€ 5,1996 - € 5,1996

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Meetlengte
    3.0 mm
  • Compatibele binnendiameter
    60.0 mm
  • Totale breedte
    54.0 mm
  • Totale hoogte
    54.0 mm
  • Buitenbreedte
    127.0 mm
Palletvoeten 50.5 mm 60.0 mm Staal

10192757

Prijsbereik
€ 5,0197 - € 5,0197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Meetlengte
    2.4 mm
  • Compatibele binnendiameter
    60.0 mm
  • Totale breedte
    60.0 mm
  • Totale hoogte
    50.5 mm
  • Buitenbreedte
    127.0 mm