Menu Search

Palletvoeten 36.0 mm 32.0 mm Staal

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages. Stacking design.
Essentra artikelnummer:

10192788

Oud artikelnummer:

1220382

12 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 5,313
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,31

1 x € 5,313

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Meetlengte 3.0 mm
Compatibele binnendiameter 50.0 mm
Totale breedte 32.0 mm
Totale hoogte 36.0 mm
Buitenbreedte 58.0 mm
Binnenbreedte 52.0 mm
Gatmaat 6.2 mm
Uitvoering Stacking
Kleur Naturel
Massief materiaal Zacht staal
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op