Menu Search

Vierkant Kokerplug 48.0 mm 15.0 mm Zwart LDPE - PIR

Angled Square Inserts are quick and easy to install. It has an angled base making it perfect for pipe ends or irregular surfaces such as chairs or furniture legs. It is made from Nylon material.
Essentra artikelnummer:

10125786

Oud artikelnummer:

12868

1200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,5703
1500 + € 0,27
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 85,55

150 x € 0,5703

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Uitvoering Stacking
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op