Menu Search

Palletvoeten 57.0 mm 70.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10630327

Oud artikelnummer:

1220381

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 34,9325
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 34,93

1 x € 34,9325

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Meetlengte 3.0 mm
Compatibele binnendiameter 80.0 mm
Totale breedte 70.0 mm
Totale hoogte 57.0 mm
Buitenbreedte 165.0 mm
Binnenbreedte 127.0 mm
Gatmaat 19.0 mm
Uitvoering Non Stacking
Kleur Naturel
Massief materiaal RVS
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op