Menu Search

O-ringen metrisch

Op voorraad

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains metric O-rings and the related kits.
Materiaal: FPM 75, NBR Kleur: Zwart Serie: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
52 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid W ID Materiaal Type Bestellen
€ 0,1723 - € 0,1723 90 Op voorraad
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1723 - € 0,1723 3 Op voorraad
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
100 Op voorraad
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
€ 187,8033 - € 187,8033 Vraag de levertijd aan hier
FPM
Metric O-Ring Kit
€ 0,0576 - € 0,0576 1460 Op voorraad
1.6 mm
4.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 1075 Op voorraad
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 100 Op voorraad
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
39.5 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1446 - € 0,1446 8 Op voorraad
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,2166 - € 0,2166 1300 Op voorraad
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
8.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 210 Op voorraad
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 77 Op voorraad
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0576 - € 0,0576 97 Op voorraad
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 105 Op voorraad
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 82 Op voorraad
1.6 mm
10.1 mm
NBR
Individual Part
  • van 3
O-ring 8.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405963

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406007


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Zwart

10405956

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
3 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406076


Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm FPM Zwart

10406045


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
Metrische o-ringen Set met afdichtringen 75 fluoroelastomeer FPM

10385166

Prijsbereik
€ 187,8033 - € 187,8033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
  • Aantal stukken
    186
  • Type
    Metric O-Ring Kit
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
O-ring 4.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405741

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
1460 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405833

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
1075 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 14.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405871

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 31.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405918


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 39.5 mm 3.0 mm FPM Zwart

10406113


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 19.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405888

Prijsbereik
€ 0,1446 - € 0,1446

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 32.5 mm 3.0 mm NBR Zwart

10405925

Prijsbereik
€ 0,2166 - € 0,2166

Voorraadniveaus
1300 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Aantal stukken
    6
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 8.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405765

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 5.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405826

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
210 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 6.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405758

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 12.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405789

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
77 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 7.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405840

Prijsbereik
€ 0,0576 - € 0,0576

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 11.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

10405864

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
105 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Aantal stukken
    10
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart
O-ring 10.1 mm 1.6 mm NBR Zwart

10405772

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Aantal stukken
    15
  • Type
    Individual Part
  • Kleur
    Zwart