Menu Search

Metrische o-ringen Set met afdichtringen 75 fluoroelastomeer FPM

This kit is made of a selection of metric o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra artikelnummer:

10385166

Fabrikant artikelnummer:

490034

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 182,688
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 182,69

1 x € 182,688

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat 15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
Aantal stukken 186
Type Assortiment
Kleur Zwart
Massief materiaal 75 fluoroelastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op