Menu Search

O-ring 6.6 mm 2.4 mm NBR Zwart

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for metric standard. The seal has an internal diameter of 6.6mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405833

Oud artikelnummer:

600702

1075 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0576
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 5,76

100 x € 0,0576

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 2.4 mm
ID 6.6 mm
Aantal stukken 10
Type Individual Part
Kleur Zwart
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op