Menu Search

O-ringen imperiaal

Op voorraad

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Materiaal: FPM 75, NBR 70 Kleur: Zwart Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid ID YxY Materiaal Type Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
€ 0,0477 - € 0,0477 Vraag de levertijd aan hier
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
900 Op voorraad
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
€ 0,1906 - € 0,1906 Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,2227 - € 0,2227 138 Op voorraad
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0564 - € 0,0564 6511 Op voorraad
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Vraag de levertijd aan hier
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1067 - € 0,1067 Vraag de levertijd aan hier
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1487 - € 0,1487 291 Op voorraad
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1815 - € 0,1815 378 Op voorraad
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0808 - € 0,0808 20 Op voorraad
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
€ 0,1141 - € 0,1141 36 Op voorraad
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0649 - € 0,0649 1338 Op voorraad
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
€ 0,098 - € 0,098 1908 Op voorraad
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0392 - € 0,0392 2100 Op voorraad
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
€ 0,0723 - € 0,0723 Vraag de levertijd aan hier
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
€ 223,1521 - € 223,1521 Vraag de levertijd aan hier
FPM
Imperial O-Ring Kit
Vraag de levertijd aan hier
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • van 4
O-ring 18.64 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405581


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 3.68 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405154

Prijsbereik
€ 0,0477 - € 0,0477

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm FPM Zwart

10405536


Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 18.72 mm 2.62 mm FPM Zwart

10405574


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 24.99 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405321

Prijsbereik
€ 0,1906 - € 0,1906

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 31.34 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405369

Prijsbereik
€ 0,2227 - € 0,2227

Voorraadniveaus
138 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 37.69 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405406


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 4.48 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405161

Prijsbereik
€ 0,0564 - € 0,0564

Voorraadniveaus
6511 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
O-ring 29.75 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405352


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 10.78 mm 2.62 mm NBR Zwart

10405222

Prijsbereik
€ 0,1067 - € 0,1067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 18.72 mm 2.62 mm NBR Zwart

10405277

Prijsbereik
€ 0,1487 - € 0,1487

Voorraadniveaus
291 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 23.4 mm 3.53 mm NBR Zwart

10405314

Prijsbereik
€ 0,1815 - € 0,1815

Voorraadniveaus
378 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10
O-ring 7.66 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405192

Prijsbereik
€ 0,0808 - € 0,0808

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
O-ring 12.37 mm 2.62 mm NBR Zwart

10405239

Prijsbereik
€ 0,1141 - € 0,1141

Voorraadniveaus
36 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405178

Prijsbereik
€ 0,0649 - € 0,0649

Voorraadniveaus
1338 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
O-ring 9.19 mm 2.62 mm NBR Zwart

10405215

Prijsbereik
€ 0,098 - € 0,098

Voorraadniveaus
1908 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    13
O-ring 2.9 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405147

Prijsbereik
€ 0,0392 - € 0,0392

Voorraadniveaus
2100 Op voorraad
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
O-ring 6.07 mm 1.78 mm NBR Zwart

10405185

Prijsbereik
€ 0,0723 - € 0,0723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Massief materiaal
    Nitrilbutadieenrubber
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    20
FPM Set met afdichtringen Imperiale o-ringen

10385142

Prijsbereik
€ 223,1521 - € 223,1521

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    382
  • Type
    Imperial O-Ring Kit
O-ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Zwart

10405628


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    75 fluoroelastomeer
  • Kleur
    Zwart
  • Aantal stukken
    10