Menu Search

FPM Set met afdichtringen Imperiale o-ringen

This kit is made of a selection of imperial o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Essentra artikelnummer:

10385142

Oud artikelnummer:

490032

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 223,1521
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 223,15

1 x € 223,1521

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat 18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
Massief materiaal 75 fluoroelastomeer
Kleur Zwart
Aantal stukken 382
Type Imperial O-Ring Kit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op