Menu Search

O-ring 5.28 mm 1.78 mm NBR Zwart

This o-ring is made of nitrile (NBR 70) and is suitable for imperial standard. The seal has an internal diameter of 5.3mm. The o-ring forms a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Essentra artikelnummer:

10405178

Oud artikelnummer:

600638

1438 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0632
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 6,32

100 x € 0,0632

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
YxY 1.8 mm
ID 5.3 mm
Massief materiaal Nitrilbutadieenrubber
Kleur Zwart
Aantal stukken 20
Type Assortiment
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op