Onze zadelclip zijn voorzien van een niet-vergrendelende bovenkant voor een eenvoudige kabeltoevoer. Verkrijgbaar in verschillende montageopties en functies, waaronder compatibiliteit met optische vezels en zijdelingse opening. Beschikbaar in zwart en naturel. Beschikbaar in UL94 HB, UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Basisbreedte | Inwendige hoogte | Maximale compatibele paneeldikte | Basislengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1216 - € 0,1472 | 794 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 1992 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,2013 - € 0,2318 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2796 - € 0,3216 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 180663 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2695 - € 0,3086 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 4280 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1387 - € 0,1795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| € 0,2216 - € 0,2532 | 2801 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | 3988 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2566 - € 0,2915 | Vraag de levertijd aan hier |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1927 - € 0,2202 | 17221 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| € 0,1216 - € 0,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 233665 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1127 - € 0,1198 | 5530 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,2695 - € 0,3086 | 999 Op voorraad |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 12898 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| € 0,1057 - € 0,128 | 16710 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| € 0,1425 - € 0,162 | 995 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan