Machineschroeven zijn ontworpen met een lage kop voor esthetische en ruimtebesparende doeleinden. Door het lage profiel zijn ze ideaal voor toepassingen met weinig vrije ruimte. Ze kunnen worden gebruikt om machines of apparatuur te verbinden zonder dat een moer nodig is waardoor ze een handige bevestigingsoplossing vormen.
Ze zijn lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. Ze zijn bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Ze worden gebruikt voor meubeltoepassingen, elektronica en bouwtoepassingen. Dit assortiment omvat opties met een lage kop en speciale lage kop.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Torx Nr. | Draadmaat | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,6979 - € 14,4993 | Vraag de levertijd aan hier |
TX10
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 21,9641 - € 24,7096 | Vraag de levertijd aan hier |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 4,1702 - € 4,6896 | Vraag de levertijd aan hier |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 7,005 - € 16,549 | Vraag de levertijd aan hier |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 6,6337 - € 7,45 | 13 Op voorraad |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 4,1702 - € 4,6896 | Vraag de levertijd aan hier |
TX8
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 9,275 - € 21,909 | Vraag de levertijd aan hier |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 8,904 - € 21,005 | Vraag de levertijd aan hier |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 13,8315 - € 15,5678 | Vraag de levertijd aan hier |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 21,9641 - € 24,7096 | Vraag de levertijd aan hier |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 25,3626 - € 28,5385 | Vraag de levertijd aan hier |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 9,275 - € 21,909 | Vraag de levertijd aan hier |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 16,1021 - € 18,1204 | Vraag de levertijd aan hier |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 4,556 - € 5,12 | Vraag de levertijd aan hier |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 6,0549 - € 6,8118 | 75 Op voorraad |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 10,4329 - € 11,7389 | Vraag de levertijd aan hier |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 25,3626 - € 28,5385 | Vraag de levertijd aan hier |
TX15
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 41,4202 - € 43,854 | Vraag de levertijd aan hier |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 21,9641 - € 24,7096 | Vraag de levertijd aan hier |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
| € 4,7341 - € 5,3278 | Vraag de levertijd aan hier |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Steraandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan