10345085
1440379
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 24 | € 21,909 |
| 25 - 124 | € 10,433 |
| 125 - 249 | € 9,854 |
| 250 + | € 9,275 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadlengte | 0.787 in |
|---|---|
| Draadlengte | 20.0 mm |
| Kophoogte | 1.5 mm |
| Kophoogte | 0.059 in |
| Kopdiameter | 8.0 mm |
| Kopdiameter | 0.315 in |
| Kleur | Lichtbruin |
| Materiaal | PEEK |
| Aandrijvingstype | Steraandrijving |
| Soort kop | Special Low |
| Maximum temperatuur | 180 °C |
| Maximum temperatuur | 356 °F |
| Draadmaat | M4 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan