Menu Search

Schroef Steraandrijving M5 30.0 mm PEEK Lichtbruin

De speciale zeskantige machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 180ºC. Bruin en gemaakt van PEEK.
Essentra artikelnummer:

10345160

Oud artikelnummer:

1440387

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 29,3375
50 - 99 € 27,7052
100 + € 26,0727
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 293,38

10 x € 29,3375

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 30.0 mm
Kophoogte 1.5 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Kleur Lichtbruin
Materiaal PEEK
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Special Low
Maximum temperatuur 180 °C
Draadmaat M5
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op