10345016
1440372
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 24 | € 16,549 |
| 25 - 124 | € 7,88 |
| 125 - 249 | € 7,45 |
| 250 + | € 7,005 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadlengte | 0.63 in |
|---|---|
| Draadlengte | 16.0 mm |
| Kophoogte | 1.3 mm |
| Kophoogte | 0.051 in |
| Kopdiameter | 6.0 mm |
| Kopdiameter | 0.236 in |
| Kleur | Lichtbruin |
| Materiaal | PEEK |
| Aandrijvingstype | Steraandrijving |
| Soort kop | Special Low |
| Maximum temperatuur | 180 °C |
| Maximum temperatuur | 356 °F |
| Draadmaat | M3 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan