Lasdozen voor elektrische en/of elektronische apparatuur, naast het bieden van uitbreekmogelijkheden. Ze zijn verkrijgbaar in halogeenvrij of vlamvertragend materiaal.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Totale breedte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 13,8173 - € 16,082 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Grijs
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 10,6131 - € 12,3391 | 15 Op voorraad |
2.992 in
76.0 mm
|
Grijs
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 43,7897 - € 50,9847 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
Zwart
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 42,7216 - € 49,7418 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
Grijs
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 19,2092 - € 22,3364 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Grijs
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| € 24,8005 - € 29,5149 | Vraag de levertijd aan hier |
6.496 in
165.0 mm
|
Grijs
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| € 15,8045 - € 18,8083 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| € 37,4788 - € 43,6252 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Zwart
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| € 13,8173 - € 16,082 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 8,8264 - € 10,5062 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Grijs
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 95,5834 - € 95,5834 | Vraag de levertijd aan hier |
12.598 in
320.0 mm
|
Grijs
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| € 41,9455 - € 41,9455 | Vraag de levertijd aan hier |
9.055 in
230.0 mm
|
Zwart
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| € 37,4788 - € 43,6252 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Wit
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| € 13,4802 - € 15,6893 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Wit
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 15,8045 - € 18,8083 | Vraag de levertijd aan hier |
6.299 in
160.0 mm
|
Grijs
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| € 8,8264 - € 10,5062 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Zwart
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 95,5834 - € 95,5834 | Vraag de levertijd aan hier |
12.598 in
320.0 mm
|
Zwart
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| € 42,7216 - € 49,7418 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
Wit
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| € 10,6131 - € 12,3391 | Vraag de levertijd aan hier |
2.992 in
76.0 mm
|
Zwart
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| € 19,2092 - € 22,3364 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Zwart
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polypropyleen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan