Menu Search

Combi lasdoos 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP;TPE Grijs

De grijze PP COMBI lasdoos heeft een buikig deksel voor meer binnenruimte. Deze lasdoos is geschikt voor 3,0 - 14,0 mm | 0,118 - 0,551 in, 400 V kabels.
Essentra artikelnummer:

10402580

Oud artikelnummer:

550119

15 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 12,3391
50 + € 10,6131
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 12,34

1 x € 12,3391

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
Compatibele kabeldiameters 3.0 - 14.0 mm
Totale hoogte 51.0 mm
Totale breedte 76.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op