Menu Search

Lasdoos T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Zwart

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Essentra artikelnummer:

10402672

Oud artikelnummer:

550132

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 43,6252
20 + € 37,4788
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 43,63

1 x € 43,6252

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
Totale hoogte 81.0 mm
Totale breedte 140.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op