Menu Search

Ladegeleiders

Op voorraad

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiaal: Verzinkt staal, AISI 304 RVS, Staal, RVS Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
42 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gesloten lengte Uitgestrekte lengte Totale lengte Materiaal Draagvermogen Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 31,022 - € 34,4688 3032 Op voorraad
350.0 mm
Galvanised Steel
€ 54,448 - € 60,4937 1985 Op voorraad
650.0 mm
Galvanised Steel
€ 86,7961 - € 96,4346 1952 Op voorraad
300.0 mm
Staal
€ 202,5859 - € 225,097 1947 Op voorraad
700.0 mm
Staal
€ 102,3076 - € 113,6824 1980 Op voorraad
400.0 mm
Staal
€ 160,8779 - € 178,762 1957 Op voorraad
600.0 mm
Staal
€ 40,3161 - € 49,7819 Vraag de levertijd aan hier
462.0 mm
Staal
€ 180,1416 - € 200,1598 1981 Op voorraad
650.0 mm
Staal
€ 28,5301 - € 31,7117 Vraag de levertijd aan hier
255.0 mm
Staal
€ 31,3139 - € 38,659 1697 Op voorraad
330.0 mm
Staal
€ 24,38 - € 27,0847 920 Op voorraad
250.0 mm
Galvanised Steel
€ 39,4279 - € 43,8021 1498 Op voorraad
500.0 mm
Galvanised Steel
€ 94,4454 - € 104,9321 1970 Op voorraad
350.0 mm
Staal
€ 32,64 - € 40,3027 Vraag de levertijd aan hier
375.0 mm
Staal
€ 35,6089 - € 39,5729 560 Op voorraad
400.0 mm
Galvanised Steel
€ 48,6943 - € 54,1036 1730 Op voorraad
600.0 mm
Galvanised Steel
€ 119,0907 - € 132,3221 Vraag de levertijd aan hier
450.0 mm
Staal
€ 22,432 - € 24,9105 1447 Op voorraad
168.0 mm
Staal
€ 134,5488 - € 149,4897 1891 Op voorraad
500.0 mm
Staal
€ 46,5334 - € 51,7043 1872 Op voorraad
550.0 mm
Galvanised Steel
  • van 3
Ladegeleider 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Prijsbereik
€ 34,4688 - € 31,022

Voorraadniveaus
3032 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    350.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    8302420090
Ladegeleider 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Prijsbereik
€ 60,4937 - € 54,448

Voorraadniveaus
1985 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    650.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 300.0 mm 45.0 mm Staal

10584606

Prijsbereik
€ 96,4346 - € 86,7961

Voorraadniveaus
1952 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    300.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 700.0 mm 45.0 mm Staal

10584682

Prijsbereik
€ 225,097 - € 202,5859

Voorraadniveaus
1947 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    700.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 400.0 mm 45.0 mm Staal

10584620

Prijsbereik
€ 113,6824 - € 102,3076

Voorraadniveaus
1980 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    400.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 600.0 mm 45.0 mm Staal

10584668

Prijsbereik
€ 178,762 - € 160,8779

Voorraadniveaus
1957 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    600.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 462.0 mm 35.0 mm Staal

10584767

Prijsbereik
€ 49,7819 - € 40,3161

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    462.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Ladegeleider 650.0 mm 45.0 mm Staal

10584675

Prijsbereik
€ 200,1598 - € 180,1416

Voorraadniveaus
1981 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    650.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 255.0 mm 35.0 mm Staal

10584712

Prijsbereik
€ 31,7117 - € 28,5301

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    255.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 330.0 mm 35.0 mm Staal

10584736

Prijsbereik
€ 38,659 - € 31,3139

Voorraadniveaus
1697 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    330.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Prijsbereik
€ 27,0847 - € 24,38

Voorraadniveaus
920 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    250.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Prijsbereik
€ 43,8021 - € 39,4279

Voorraadniveaus
1498 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    500.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    8302420090
Ladegeleider 350.0 mm 45.0 mm Staal

10584613

Prijsbereik
€ 104,9321 - € 94,4454

Voorraadniveaus
1970 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    350.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7326909890
Ladegeleider 375.0 mm 35.0 mm Staal

10584743

Prijsbereik
€ 40,3027 - € 32,64

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    375.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Ladegeleider 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Prijsbereik
€ 39,5729 - € 35,6089

Voorraadniveaus
560 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    400.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    8302420090
Ladegeleider 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Prijsbereik
€ 54,1036 - € 48,6943

Voorraadniveaus
1730 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    600.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 450.0 mm 45.0 mm Staal

10584637

Prijsbereik
€ 132,3221 - € 119,0907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    450.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7326909890
Ladegeleider 168.0 mm 35.0 mm Staal

10584699

Prijsbereik
€ 24,9105 - € 22,432

Voorraadniveaus
1447 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    168.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7326909890
Ladegeleider 500.0 mm 45.0 mm Staal

10584644

Prijsbereik
€ 149,4897 - € 134,5488

Voorraadniveaus
1891 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    500.0 mm
  • Massief materiaal
    RVS
  • Goederencode
    7318190090
Ladegeleider 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Prijsbereik
€ 51,7043 - € 46,5334

Voorraadniveaus
1872 Op voorraad
Kenmerken
  • Uitgestrekte lengte
    550.0 mm
  • Massief materiaal
    Staal
  • Goederencode
    7318190090