Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 97,3469 |
5 - 9 | € 92,4764 |
10 + | € 87,6183 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gesloten lengte | 350.0 mm |
---|---|
Gesloten lengte | 13.78 in |
Uitgestrekte lengte | 710.0 mm |
Uitgestrekte lengte | 27.953 in |
Totale hoogte | 13.0 mm |
Totale hoogte | 0.512 in |
Totale breedte | 45.4 mm |
Totale breedte | 1.787 in |
Totale lengte | 360.0 mm |
Totale lengte | 14.173 in |
Draagvermogen | 45.0 kg |
Draagvermogen | 45.0 kg |
Lengte | 350.0 mm |
Lengte | 13.78 in |
Richting glijbeweging | Volledig uitschuifbaar |
Bevestigingstype | Schroef of zelfklevende strip |
Massief materiaal | RVS |
Goederencode | 7326909890 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan