Menu Search

Slangklem 18.2 mm 20.5 mm PA Grijs

Deze grijze klem is gemaakt van nylon 66 (PA66). Zijn ontwerp met grijpvergrendelingssysteem maken het ideaal voor toepassingen die het permanent of tijdelijk vastmaken van slangen, buizen en kabels op een fitting vereisen. Het materiaal biedt een goede weerstand tegen chemicaliën.
Essentra artikelnummer:

10088128

Oud artikelnummer:

135010900202

12200 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5594
500 - 999 € 0,4274
1000 + € 0,3443
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 55,94

100 x € 0,5594

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 7.0 mm
d1 18.2 mm
d2 20.5 mm
Bevestigingsstijl Snelle montage
Kleur Grijs
Materiaal PA
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op