Menu Search

Kunststof slangklemmen

Op voorraad

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
151 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 Kleur d1 Bevestigingsstijl W Type Bestellen
€ 0,4875 - € 0,6018 400 Op voorraad
53.4 mm
Naturel
45.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
8.7 mm
3
€ 0,1185 - € 0,1463 1641 Op voorraad
9.2 mm
Zwart
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
2
€ 0,1641 - € 0,2026 10 Op voorraad
12.9 mm
Zwart
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
2
€ 0,1905 - € 0,2352 1000 Op voorraad
15.1 mm
Zwart
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
€ 0,1948 - € 0,2405 1380 Op voorraad
17.2 mm
Naturel
15.2 mm
In elkaar grijpend ontwerp
6.4 mm
3
€ 0,0828 - € 0,1023 1403 Op voorraad
7.6 mm
Zwart
1.7 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
€ 0,1813 - € 0,2238 514 Op voorraad
13.8 mm
Zwart
12.0 mm
Double Grip Inter-Locking
6.1 mm
2
€ 0,2249 - € 0,2777 4379 Op voorraad
20.6 mm
Zwart
18.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
€ 0,1996 - € 0,2464 368 Op voorraad
19.7 mm
Naturel
17.0 mm
In elkaar grijpend ontwerp
5.6 mm
3
€ 0,4449 - € 0,5493 2785 Op voorraad
36.2 mm
Naturel
31.8 mm
In elkaar grijpend ontwerp
7.5 mm
3
€ 0,5143 - € 0,635 1200 Op voorraad
54.0 mm
Naturel
47.5 mm
In elkaar grijpend ontwerp
10.3 mm
3
€ 0,4723 - € 0,5831 1154 Op voorraad
32.2 mm
Zwart
28.8 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
€ 0,5318 - € 0,6566 Vraag de levertijd aan hier
46.2 mm
Zwart
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
€ 0,5724 - € 0,7066 500 Op voorraad
44.2 mm
Zwart
40.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
€ 0,2343 - € 0,2893 250 Op voorraad
22.9 mm
Zwart
22.2 mm
Double Grip Inter-Locking
7.0 mm
2
€ 0,4851 - € 0,599 997 Op voorraad
34.8 mm
Zwart
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
€ 0,224 - € 0,4081 2607 Op voorraad
8.0 mm
Wit
6.6 mm
Snelle montage
5.0 mm
Load Bearing
€ 0,2419 - € 0,4437 19477 Op voorraad
10.5 mm
Wit
9.2 mm
Snelle montage
5.0 mm
Load Bearing
€ 0,3146 - € 0,5758 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Grijs
12.8 mm
Snelle montage
7.0 mm
Load Bearing
€ 0,3695 - € 0,6025 8300 Op voorraad
28.0 mm
Grijs
25.0 mm
Snelle montage
7.0 mm
Load Bearing
  • van 8
Slangklem 45.5 mm 53.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10221983

Prijsbereik
€ 0,6018 - € 0,4875

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    8.7 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    53.4 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 7.9 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221488

Prijsbereik
€ 0,1463 - € 0,1185

Voorraadniveaus
1641 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 11.1 mm 12.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221464

Prijsbereik
€ 0,2026 - € 0,1641

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 13.1 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Zwart

10221518

Prijsbereik
€ 0,2352 - € 0,1905

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221884

Prijsbereik
€ 0,2405 - € 0,1948

Voorraadniveaus
1380 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 1.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10221440

Prijsbereik
€ 0,1023 - € 0,0828

Voorraadniveaus
1403 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    4.5 mm
  • d1
    1.7 mm
  • d2
    7.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221501

Prijsbereik
€ 0,2238 - € 0,1813

Voorraadniveaus
514 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    6.1 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 18.1 mm 20.6 mm Nylon 6/6 Zwart

10221549

Prijsbereik
€ 0,2777 - € 0,2249

Voorraadniveaus
4379 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10221891

Prijsbereik
€ 0,2464 - € 0,1996

Voorraadniveaus
368 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 31.8 mm 36.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10221952

Prijsbereik
€ 0,5493 - € 0,4449

Voorraadniveaus
2785 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 47.5 mm 54.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10221990

Prijsbereik
€ 0,635 - € 0,5143

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    10.3 mm
  • d1
    47.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    In elkaar grijpend ontwerp
  • Kleur
    Naturel
Slangklem 28.8 mm 32.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221594

Prijsbereik
€ 0,5831 - € 0,4723

Voorraadniveaus
1154 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    28.8 mm
  • d2
    32.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 43.2 mm 46.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221648

Prijsbereik
€ 0,6566 - € 0,5318

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    8.9 mm
  • d1
    43.2 mm
  • d2
    46.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 40.1 mm 44.2 mm Nylon 6/6 Zwart

10221631

Prijsbereik
€ 0,7066 - € 0,5724

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.0 mm
  • d1
    40.1 mm
  • d2
    44.2 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 22.2 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Zwart

10221563

Prijsbereik
€ 0,2893 - € 0,2343

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.9 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 32.0 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Zwart

10221600

Prijsbereik
€ 0,599 - € 0,4851

Voorraadniveaus
997 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    9.1 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    34.8 mm
  • Bevestigingsstijl
    Double Grip Inter-Locking
  • Kleur
    Zwart
Slangklem 6.6 mm 8.0 mm PA Wit

10087909

Prijsbereik
€ 0,4081 - € 0,224

Voorraadniveaus
2607 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 9.2 mm 10.5 mm PA Wit

10087961

Prijsbereik
€ 0,4437 - € 0,2419

Voorraadniveaus
19477 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    5.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Wit
Slangklem 12.8 mm 15.0 mm PA Grijs

10088043

Prijsbereik
€ 0,5758 - € 0,3146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs
Slangklem 25.0 mm 28.0 mm PA Grijs

10088210

Prijsbereik
€ 0,6025 - € 0,3695

Voorraadniveaus
8300 Op voorraad
Kenmerken
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Bevestigingsstijl
    Snelle montage
  • Kleur
    Grijs