Menu Search

Slangklem 12.0 mm 13.8 mm Nylon 6/6 Zwart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.99-13.79 mm.
Essentra artikelnummer:

10221501

Oud artikelnummer:

22DGHC00D

514 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2238
2500 - 9999 € 0,2014
10000 + € 0,1813
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 111,90

500 x € 0,2238

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 6.1 mm
d1 12.0 mm
d2 13.8 mm
Bevestigingsstijl Double Grip Inter-Locking
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op