Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1996 - € 0,2464 | 368 Op voorraad |
0.776 in
19.7 mm
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,4449 - € 0,5493 | 2785 Op voorraad |
1.425 in
36.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,5143 - € 0,635 | 1200 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
1.87 in
47.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,0828 - € 0,1023 | 1403 Op voorraad |
0.299 in
7.6 mm
|
Zwart
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| € 0,2515 - € 0,3105 | 85 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturel
|
1.031 in
26.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,4875 - € 0,6018 | 400 Op voorraad |
2.102 in
53.4 mm
|
Naturel
|
1.791 in
45.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| € 0,1185 - € 0,1463 | 1641 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
Zwart
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| € 0,4714 - € 0,582 | 200 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturel
|
1.594 in
40.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| € 0,0678 - € 0,0837 | 239 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2
|
||
| € 0,4519 - € 0,5579 | 1066 Op voorraad |
1.61 in
40.9 mm
|
Naturel
|
1.406 in
35.7 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| € 0,5922 - € 0,7311 | 1400 Op voorraad |
2.39 in
60.7 mm
|
Naturel
|
2.122 in
53.9 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,1905 - € 0,2352 | 1000 Op voorraad |
0.594 in
15.1 mm
|
Zwart
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| € 0,1629 - € 0,2012 | Vraag de levertijd aan hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1998 - € 0,2467 | 19131 Op voorraad |
0.673 in
17.1 mm
|
Zwart
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| € 0,1641 - € 0,2026 | 10 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Zwart
|
0.437 in
11.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| € 0,1306 - € 0,1613 | 18549 Op voorraad |
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| € 0,2058 - € 0,2541 | 8000 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Naturel
|
0.539 in
13.7 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,202 - € 0,2494 | 1000 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1555 - € 0,192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturel
|
0.244 in
6.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1948 - € 0,2405 | 1380 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan