Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4965 - € 0,613 | 200 Op voorraad |
2.102 in
53.4 mm
|
Zwart
|
1.791 in
45.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| € 0,4802 - € 0,5928 | 53 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
Zwart
|
1.594 in
40.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| € 0,2515 - € 0,3105 | 748 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
0.886 in
22.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,202 - € 0,2494 | 1499 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1471 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Zwart
|
0.244 in
6.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1715 - € 0,2118 | 2996 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Zwart
|
0.409 in
10.4 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1346 - € 0,1662 | 1425 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.283 in
7.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| € 0,5239 - € 0,6469 | 200 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
1.87 in
47.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,4601 - € 0,568 | 200 Op voorraad |
1.61 in
40.9 mm
|
Zwart
|
1.406 in
35.7 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| € 0,2045 - € 0,2524 | 1000 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
Zwart
|
0.839 in
21.3 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1757 - € 0,2169 | 2996 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Zwart
|
0.476 in
12.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | 1496 Op voorraad |
0.776 in
19.7 mm
|
Zwart
|
0.669 in
17.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,4437 - € 0,5478 | 500 Op voorraad |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1996 - € 0,2464 | 1499 Op voorraad |
0.791 in
20.1 mm
|
Zwart
|
0.728 in
18.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 1,1484 - € 2,4117 | 2997 Op voorraad |
1.425 in
36.2 mm
|
Zwart
|
1.252 in
31.8 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,6036 - € 0,7452 | 97 Op voorraad |
2.39 in
60.7 mm
|
Zwart
|
2.122 in
53.9 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| € 0,2516 - € 0,3106 | 748 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
1.031 in
26.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1947 - € 0,2404 | 1000 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Zwart
|
0.598 in
15.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1578 - € 0,1949 | 4000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.358 in
9.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1525 - € 0,1883 | 1498 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
Zwart
|
0.299 in
7.6 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan