Menu Search

Slangklem 17.0 mm 19.7 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze in elkaar grijpende slangklem heeft een instelbaar bundelbereik van; geleverd in dat ideaal is voor veilige textiel mouwen aan slang of aansluiting van buizen.
Essentra artikelnummer:

10362402

Oud artikelnummer:

22HC0672B

996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2464
2500 - 9999 € 0,2218
10000 + € 0,1996
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 123,20

500 x € 0,2464

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 5.6 mm
d1 17.0 mm
d2 19.7 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op