Menu Search

Slangklem 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze in elkaar grijpende slangklem heeft een instelbaar bundelbereik van; geleverd in dat ideaal is voor veilige textiel mouwen aan slang of aansluiting van buizen.
Essentra artikelnummer:

10362341

Oud artikelnummer:

22HC0312B

1498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1883
2500 - 9999 € 0,1694
10000 + € 0,1525
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 94,15

500 x € 0,1883

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 5.6 mm
d1 7.6 mm
d2 8.9 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op