Menu Search

Slangklem 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Zwart

Deze in elkaar grijpende slangklem heeft een instelbaar bundelbereik van; geleverd in dat ideaal is voor veilige textiel mouwen aan slang of aansluiting van buizen.
Essentra artikelnummer:

10362372

Fabrikant artikelnummer:

22HC0468B

2996 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2169
5000 - 19999 € 0,1952
20000 + € 0,1757
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 216,90

1000 x € 0,2169

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
W 5.6 mm
d1 12.1 mm
d2 13.6 mm
Bevestigingsstijl In elkaar grijpend ontwerp
Kleur Zwart
Materiaal Nylon 6/6
Type 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op