Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | Kleur | d1 | Bevestigingsstijl | W | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1578 - € 0,1949 | 4000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.358 in
9.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1525 - € 0,1883 | 1498 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
Zwart
|
0.299 in
7.6 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,1947 - € 0,2404 | 2000 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
0.539 in
13.7 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,202 - € 0,2494 | 1499 Op voorraad |
0.874 in
22.2 mm
|
Zwart
|
0.748 in
19.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| € 0,4437 - € 0,5478 | 500 Op voorraad |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,2516 - € 0,3106 | 748 Op voorraad |
1.189 in
30.2 mm
|
Zwart
|
1.031 in
26.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| € 0,1947 - € 0,2404 | 1000 Op voorraad |
0.677 in
17.2 mm
|
Zwart
|
0.598 in
15.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,1471 - € 0,1816 | Vraag de levertijd aan hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Zwart
|
0.244 in
6.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,2515 - € 0,3105 | 748 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
Zwart
|
0.886 in
22.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| € 0,4802 - € 0,5928 | 53 Op voorraad |
1.811 in
46.0 mm
|
Zwart
|
1.594 in
40.5 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| € 0,1346 - € 0,1662 | 1425 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.283 in
7.2 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| € 0,1757 - € 0,2169 | 2996 Op voorraad |
0.535 in
13.6 mm
|
Zwart
|
0.476 in
12.1 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,2045 - € 0,2524 | 1000 Op voorraad |
0.941 in
23.9 mm
|
Zwart
|
0.839 in
21.3 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| € 0,233 - € 0,4244 | 16591 Op voorraad |
0.362 in
9.2 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
In elkaar grijpend ontwerp
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6144 - € 1,3579 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Wit
|
1.614 in
41.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4989 - € 2,4338 | 9890 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Wit
|
2.992 in
76.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,6292 - € 1,3846 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
Grijs
|
0.433 in
11.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,7405 - € 1,4484 | 200 Op voorraad |
2.382 in
60.5 mm
|
Grijs
|
2.224 in
56.5 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 1,4395 - € 2,3299 | 3850 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Wit
|
2.598 in
66.0 mm
|
Snelle montage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4522 - € 0,5582 | Vraag de levertijd aan hier |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturel
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan