Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kogelknoppen zijn verkrijgbaar in een ruime keuze aan diameters en ingegoten inzetstukken. Toepassingen en industrieën omvatten onder meer grasmaaiers, fitnessapparatuur, machines, kleppen, tappen, hendels en nog veel meer. Kogelknoppen zijn een esthetische en ergonomische optie voor besturing, vastklemmen en schakelen.
Serie: SR1535 ,SRN0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Voltooien | Materiaal knop | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,8785 - € 4,3394 | 380 Op voorraad |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Geen afwerking
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 0,6415 - € 1,5901 | 375 Op voorraad |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Helder zink
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| € 1,4594 - € 3,338 | 570 Op voorraad |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Helder zink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,2196 - € 2,7797 | 960 Op voorraad |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Verzinkt geel
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,9363 - € 4,4001 | 325 Op voorraad |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Geen afwerking
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 2,0808 - € 4,7643 | 350 Op voorraad |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Verzinkt geel
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,0881 - € 2,4853 | 340 Op voorraad |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Helder zink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,1387 - € 2,5642 | 1530 Op voorraad |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Helder zink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 0,9364 - € 2,109 | 870 Op voorraad |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Verzinkt geel
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 0,9378 - € 2,109 | 570 Op voorraad |
1.380 in
35.1 mm
|
M10 x 1.5
|
Helder zink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,5173 - € 3,5201 | 450 Op voorraad |
1.470 in
37.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Helder zink
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,4118 - € 3,1863 | 570 Op voorraad |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Geen afwerking
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,7774 - € 4,036 | 580 Op voorraad |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Geen afwerking
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 0,7976 - € 1,8662 | 360 Op voorraad |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Geen afwerking
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 3,2473 - € 6,4275 | 200 Op voorraad |
|
M16
|
Glans
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| € 3,8021 - € 11,7477 | 720 Op voorraad |
|
M10
|
Glans
|
Fenol
|
Threaded
|
||
| € 5,1108 - € 10,7326 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Non Threaded
|
Glans
|
Fenol
|
Drukbevestiging
|
||
| € 2,9912 - € 6,7368 | 380 Op voorraad |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Geen afwerking
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 0,9363 - € 2,2547 | 450 Op voorraad |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Geen afwerking
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| € 1,0619 - € 2,4276 | 1350 Op voorraad |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Helder zink
|
PP
|
Inzetstuk met schroefdraad