Menu Search

Kogelknop 1.630 in M8/M10 TPE Zwart

Kogelknoppen van polypropyleen zijn ideaal voor schakel-, controle- en klembewerkingen en worden geleverd met een ergonomische zachte grip
Essentra artikelnummer:

10558423

Oud artikelnummer:

KN5X-6X-B5--S--

380 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 4,3394
200 - 799 € 2,0664
800 + € 1,8785
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 86,79

20 x € 4,3394

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Knopdiameter 41.4 mm
Hoogte knop 38.1 mm
Breedte schachtmidden tot uiteinde 16.0 mm
Draadmaat M8/M10
Voltooien Geen afwerking
Greeptype Soft-touch grip
Insteektype Zelftappend blind gat
Knop kleur Black
Materiaal knop TPE
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op