Menu Search

Kogelknop 1.880 in M10/M12 TPE Zwart

Kogelknoppen van polypropyleen zijn ideaal voor schakel-, controle- en klembewerkingen en worden geleverd met een ergonomische zachte grip
Essentra artikelnummer:

10558454

Oud artikelnummer:

KN6X-8X-B7--S--

325 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 4,4001
125 - 499 € 2,0953
500 + € 1,9363
Standaard verpakking: 125

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 110,00

25 x € 4,4001

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Knopdiameter 47.8 mm
Hoogte knop 44.5 mm
Breedte schachtmidden tot uiteinde 16.0 mm
Draadmaat M10/M12
Voltooien Geen afwerking
Greeptype Soft-touch grip
Insteektype Zelftappend blind gat
Knop kleur Black
Materiaal knop TPE
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op